??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNS SCP 15
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNS SCP 15-230-15-15-G1-V0
TYP
Size
15
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
16.0 mm
A1
16.0 mm
B
32.0 mm
B1
15.0 mm
B2
8.5 mm
S
8.7 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
12.0 mm
J1
9.5 mm
L1
20.0 mm
L4
40.0 mm
L6
28.7 mm
N
25.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
4.0 mm
G2
5.0 mm
C0
Static load capacity
3120 N
C
Dynamic load capacity
2435 N
M0Q
Permissible lateral static torque
23.7 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
9.4 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
18.5 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
7.3 Nm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D