??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MR-65 - Monorail MR 65 (4S)
Stückliste
1xMR S 65-N-G0-KC-R1-522-36-36-CN 1xMR W-65-B-G0-V1-R1-CN-S99-LN
TYP
Typ
BG
Größe
65
L3
Schienenlänge max.
mm
Wert eingeben für L3
Schienenlänge max.
mm
cm
inch
ft
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schiene Form
SCHIENE
Schienenausführung
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
BES
Beschichtung
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
L4
Abstand Befestigungsbohrungen
75.000 mm
L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
Wert eingeben für L5
Position erste Befestigungsbohrung
mm
cm
inch
ft
L10
Position letzte Befestigungsbohrung
36.000 mm
A
Systemhöhe
90.000 mm
B
Wagenbreite
mm
B1
Schienenbreite
63.000 mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne mittig
13.000 mm
C3
Position Schmierbohrung seitlich
13.000 mm
C4
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C7
Position Schmierbohrung oben
mm
J
Wagenhöhe
76.200 mm
J1
Schienehöhe
58.000 mm
L
Wagenlänge
mm
L1
Abstand Befestigungsbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Befestigungsbohrungen innen
mm
L6
Länge Stahlkörper
mm
N
Abstand Befestigungsbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
15.000 mm
C0
statische Tragzahl
N
C100
dynamische Tragzahl
N
M0Q
zulässiges statisches Moment quer
Nm
M0L
zulässiges statisches Moment längs
Nm
MQ
zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
22.800 kg/m
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D