MINISCALE PLUS 1 MNNXL SCP 12-220-10-10-G1-V0
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MINISCALE PLUS
12
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/12/miniscale_plus_mnnxl_scp_12_asmtab.prj},{NB=MNNXL SCP 12-220-10-10-G1-V0(1,1)},{TYP=12},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=220},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=13.0},{A1=13.0},{B=27.0},{B1=12.0},{B2=7.5},{S=7.1},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=10.0},{J1=7.5},{L1=15.0},{L4=25.0},{L6=20.9},{L8=0.0},{N=20.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.5},{G2=3.0},{HS2=3.000},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=210.0},{LSMA=995.0},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnnxl/miniscale_plus_mnnxl_scp_asmtpl.prj},{C0=7800},{C=4070},{M0Q=47.6},{M0L=61.8},{MQ=24.8},{ML=32.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNXL SCP 12
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNXL SCP 12-220-10-10-G1-V0
TYP
Size
12
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
Standard length
Special length
Standard length
Special length
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
확인
L5
10.000
10.000
mm
L10
10.000
10.000
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
G1
G3
G1
G3
VORSPANN
Introduction class
V0
V1
V0
V1
A
13.0
mm
A1
13.0
mm
B
27.0
mm
B1
12.0
mm
B2
7.5
mm
S
7.1
mm
S1
4.6
mm
S2
12.5
mm
S3
75
mm
J
10.0
mm
J1
7.5
mm
L1
15.0
mm
L4
25.0
mm
L6
20.9
mm
N
20.0
mm
E
Thread
M3
F1
3.5
mm
F2
6.0
mm
G
3.5
mm
G2
3.0
mm
C0
Static load capacity
7800
N
C
Dynamic load capacity
4070
N
M0Q
Permissible lateral static torque
47.6
Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
61.8
Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
24.8
Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
32.2
Nm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D