??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNNL SCP 42
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 42-270-15-15-G1-V0
TYP
Größe
42
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
16.0 mm
A1
16.0 mm
B
60.0 mm
B1
42.0 mm
B2
9.0 mm
S
9.2 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
12.0 mm
J1
9.5 mm
L1
20.0 mm
L4
40.0 mm
L6
70.7 mm
N
45.0 mm
E
Gewinde
M4
F1
4.5 mm
F2
8.0 mm
G
4.5 mm
G2
5.0 mm
C0
Statische Tragzahl
11855 N
C
Dynamische Tragzahl
6200 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
250.2 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
118.6 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
130.8 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
62 N
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D