??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNL SCP 12
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 12-220-10-10-G1-V0
TYP
Size
12
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Введите значение для L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
13.0 mm
A1
13.0 mm
B
27.0 mm
B1
12.0 mm
B2
7.5 mm
S
7.1 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
10.0 mm
J1
7.5 mm
L1
15.0 mm
L4
25.0 mm
L6
43.4 mm
N
20.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.5 mm
G2
3.0 mm
C0
Static load capacity
5630 N
C
Dynamic load capacity
3240 N
M0Q
Permissible lateral static torque
34.4 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
32.9 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
19.8 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
18.9 Nm
Загрузка CAD-моделей
Предпросмотр - 3D