??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNNL SCP 12
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 12-220-10-10-G1-V0
TYP
Größe
12
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
13.0 mm
A1
13.0 mm
B
27.0 mm
B1
12.0 mm
B2
7.5 mm
S
7.1 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
10.0 mm
J1
7.5 mm
L1
15.0 mm
L4
25.0 mm
L6
43.4 mm
N
20.0 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.5 mm
G2
3.0 mm
C0
Statische Tragzahl
5630 N
C
Dynamische Tragzahl
3240 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
34.4 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
32.9 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
19.8 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
18.9 Nm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D