MINISCALE PLUS 1 MNNS SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MINISCALE PLUS
9
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/9/miniscale_plus_mnns_scp_9_asmtab.prj},{NB=MNNS SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0(1,1)},{TYP=9},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=195},{L5=7.5},{L10=7.5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=10.0},{A1=10.0},{B=20.0},{B1=9.0},{B2=5.5},{S=4.6},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=8.0},{J1=5.5},{L1=10.0},{L4=20.0},{L6=19.0},{L8=0.0},{N=15.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.0},{HS2=2.000},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=7.5},{YSK=7.5},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=195.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=935.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnns/miniscale_plus_mnns_scp_asmtpl.prj},{C0=1385},{C=1040},{M0Q=6.5},{M0L=2.8},{MQ=4.8},{ML=2.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNS SCP 9
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNS SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
Standard length
Special length
Standard length
Special length
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
확인
L5
7.500
7.500
mm
L10
7.500
7.500
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
G1
G3
G1
G3
VORSPANN
Introduction class
V0
V1
V0
V1
A
10.0
mm
A1
10.0
mm
B
20.0
mm
B1
9.0
mm
B2
5.5
mm
S
4.6
mm
S1
4.6
mm
S2
12.5
mm
S3
75
mm
J
8.0
mm
J1
5.5
mm
L1
10.0
mm
L4
20.0
mm
L6
19.0
mm
N
15.0
mm
E
Thread
M3
F1
3.5
mm
F2
6.0
mm
G
3.0
mm
G2
2.0
mm
C0
Static load capacity
1385
N
C
Dynamic load capacity
1040
N
M0Q
Permissible lateral static torque
6.5
Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
2.8
Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
4.8
Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
2.1
Nm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D